17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 高視認性安全ベスト 大サイズ 4073160083

ミドリ安全 高視認性安全ベスト 大サイズ

通常単価(税別)
4,724
税込単価
5,196
通常出荷日:5日目

・胸・背中に通気性を考慮してメッシュ地を採用。・洗濯機での家庭洗濯可能。

  • 商品タイプ
    安全ベスト
  • 規格
    JIS
  • 本体材質
    ポリエステル
  • 着丈 (cm)
    66
  • サイズ
    大サイズ (肩幅42cm、胸回り135cm)

ご注意

  • 高視認性安全服の着用についての注意点。
    高視認性安全服は着用者の車両事故リスクを軽減する機能性防護服です。
    反面、蛍光生地と再帰性反射材の取り扱いには注意を要します。
    職場の環境、着用頻度、洗濯方法、保管方法等で差異がありますが、製品の劣化については各職場において定期的に蛍光生地と再帰性反射材の効力をご確認願います。

型番:

4073160083
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4073160083の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全ベスト
規格
JIS
本体材質
ポリエステル
蛍光イエロー
着丈(cm)
66
反射材有無
サイズ
大サイズ (肩幅42cm、胸回り135cm)
-
-

絞り込み条件

  • 反射材有無

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
40731600834073160083

反射材有無

最小発注数量
蛍光イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,724
( 5,196 )
5日目

詳細情報

基本情報

・胸・背中に通気性を考慮してメッシュ地を採用。
・洗濯機での家庭洗濯可能。

ご注意

  • 高視認性安全服の着用についての注意点。
    高視認性安全服は着用者の車両事故リスクを軽減する機能性防護服です。
    反面、蛍光生地と再帰性反射材の取り扱いには注意を要します。
    職場の環境、着用頻度、洗濯方法、保管方法等で差異がありますが、製品の劣化については各職場において定期的に蛍光生地と再帰性反射材の効力をご確認願います。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 高視認性安全ベスト 大サイズの型番4073160083のページです。 型番4073160083に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 高視認性安全ベスト 大サイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 高視認性安全ベスト 大サイズ
TRUSCO JIS T 8127適合安全ベスト
EN規格ベスト
高視認性安全ツナギ
高視認性安全カーゴパンツ
キングサイズ安全ベスト
メーカーミドリ安全トラスコ中山スリーライクタカヤ商事タカヤ商事日本緑十字社
通常価格4,7241,802 -2,25124,33012,160 -2,100
通常出荷日5日目1日目7日目5日目5日目4日目〜
商品タイプ安全ベスト安全ベスト安全ベストウエアウエア安全ベスト
規格JISJISISOISOISO-
本体材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルナイロンメッシュ
着丈(cm)667070--67
サイズ大サイズ (肩幅42cm、胸回り135cm)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト