17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 革手袋 MT-102D

通常単価(税別)
917
税込単価
1,009
通常出荷日:4日目

・牛床革を使用したレザーグローブです。・耐久性に優れた標準型作業手袋で油汚れや熱に強い作業手袋です。・...

詳細を確認

ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番:

4041047112
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4041047112の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
革手
サイズ
フリー
サイズ詳細
長さ:24cm
材質
牛床革
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
40410471124041047112
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
917
( 1,009 )
4日目

詳細情報

基本情報

・牛床革を使用したレザーグローブです。
・耐久性に優れた標準型作業手袋で油汚れや熱に強い作業手袋です。
・外縫いタイプです。

ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 革手袋 MT-102Dの型番4041047112のページです。 型番4041047112に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 革手袋 MT-102Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 革手袋 MT-102D
ミドリ安全 革手袋 MT-102 12双入
ミドリ安全 革手袋 MT-14D 黄
ミドリ安全 革手袋 MT-104D 甲メリヤス付
ミドリ安全 革手袋 MT-14 牛 白
ミドリ安全 革手袋 MT-107D-5P(5本指)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格91714,9312,8521,0982,1932,800
通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
サイズ詳細長さ:24cm長さ:24cm長さ:23cm長さ:23cm長さ:23cm長さ:37cm
材質牛床革牛床革牛吟付革手のひら部:牛床革、甲部:綿メリヤス牛吟付革本体:牛吟付革、カフス:床革

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト