17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 革手袋 MT-14D 黄

通常単価(税別)
2,852
税込単価
3,137
通常出荷日:1日目

・ハイグレードな牛表革を使用しています。・柔らかくて使いやすい作業手袋です。

ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番:

4041010200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4041010200の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
革手
サイズ
フリー
サイズ詳細
長さ:23cm
材質
牛吟付革

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
40410102004041010200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,852
( 3,137 )
1日目

詳細情報

基本情報

・ハイグレードな牛表革を使用しています。
・柔らかくて使いやすい作業手袋です。

ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 革手袋 MT-14D 黄の型番4041010200のページです。 型番4041010200に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 革手袋 MT-14D 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 革手袋 MT-14D 黄
ミドリ安全 革手袋 MT-14 キリン型 黄
ミドリ安全 革手袋 MT-14 牛 白
ミドリ安全 革手袋 MT-14 キリン型 白
革手袋 MT-14D 白
ミドリ安全 革手袋 MT-102D
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,8523,2352,1933,2061,845917
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目4日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
サイズフリーフリーフリーフリー-フリー
サイズ詳細長さ:23cm長さ:28cm長さ:23cm長さ:28cm長さ:約23cm長さ:24cm
ホワイト-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト