ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ポリエチレンロング手袋 ベルテ590N ブルー (30枚/箱)

通常単価(税別)
1,234
税込単価
1,357
通常出荷日:1日目

【用途】・カット野菜等の水職場。・水産加工。・豆腐、漬物製造、惣菜製造。・洗い場作業。・スーパーのバッ...

詳細を確認

ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番:

4049059010
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4049059010の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
仕様
ロング
サイズ
フリー
サイズ詳細
全長:60cm
ブルー
材質
ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
40490590104049059010
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,234
( 1,357 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・カット野菜等の水職場。
・水産加工。
・豆腐、漬物製造、惣菜製造。
・洗い場作業。
・スーパーのバックヤード、加工センター。

ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ポリエチレンロング手袋 ベルテ590N ブルー (30枚/箱)の型番4049059010のページです。 型番4049059010に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 ポリエチレンロング手袋 ベルテ590N ブルー (30枚/箱)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ポリエチレンロング手袋 ベルテ590N ブルー (30枚/箱)
ミドリ安全 ポリエチレン製ディスポ手袋 ベルテ566N ブルー
外エンボスポリエチぴったり手袋 ベルテ576 ブルー
ポリエチレン使い切り手袋ロングNo.944 (30枚入)
ミドリ安全 外エンボスポリエチぴったり手袋 ベルテ575 クリアー
内エンボスポリエチレン手袋 ベルテ 510N 100枚入
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全エステーミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,234938635 -1,389740575
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
使用用途作業用使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て
仕様ロング--ロング--
サイズフリー--フリー--
サイズ詳細全長:60cm長さ:28cm長さ:28cm-長さ:28cm長さ:27.5cm
ブルーブルーブルー-クリアクリア

ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング