17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ベルテ784 ブルー 粉付 (200枚入) 4049180200

ミドリ安全 ベルテ784 ブルー 粉付 (200枚入)

通常単価(税別)
3,473
税込単価
3,820
通常出荷日:2日目

※ディスポ手袋。・超極薄タイプで柔軟性がある疲れにくい手袋です。・伸縮性があり手にピッタリフィットしま...

詳細を確認

ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番:

4049180200
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
ミスミブランドの同等品、GNGLV-NPTTG-NPMNG-Bもぜひともご検討ください。

4049180200の仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
ニトリルゴム
仕様
指先コート
サイズ
SS
サイズ詳細
長さ:23cm
ブルー
材質
ニトリルゴム(パウダー付)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
40491802004049180200
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,473
( 3,820 )
2日目

詳細情報

基本情報

※ディスポ手袋。
・超極薄タイプで柔軟性がある疲れにくい手袋です。
・伸縮性があり手にピッタリフィットします。
・細かい作業に適した指先滑り止め付です。
・粉付タイプです。

ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ベルテ784 ブルー 粉付 (200枚入)の型番4049180200のページです。 型番4049180200に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 ベルテ784 ブルー 粉付 (200枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ベルテ784 ブルー 粉付 (200枚入)
ニトリル手袋 ベルテ 710N (薄手) 粉なし ブルー (100枚入)
ニトリル手袋 ベルテ 750K (レギュラー) 粉なし ブルー 100枚入
ニトリル手袋 ベルテ 752K (レギュラー) 粉付き ブルー 100枚入
ニトリル手袋 ベルテ 751K (レギュラー) 粉なし ホワイト 100枚入
ニトリル手袋 ベルテ 753K (レギュラー) 粉付き ホワイト 100枚入
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格3,4731,524 -2,2602,0572,2602,057
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
使用用途使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て
商品タイプニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
仕様指先コート-----
サイズSS-----
サイズ詳細長さ:23cm長さ:24cm長さ:24cm長さ:24cm長さ:24cm長さ:24cm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト