ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリル手袋 ベルテ 783N (薄手) 粉付き ホワイト 100枚入 4049169200

ニトリル手袋 ベルテ 783N (薄手) 粉付き ホワイト 100枚入

通常単価(税別)
2,274
税込単価
2,501
通常出荷日:1日目

【特長】・薄手粉付きのニトリルゴム手袋です。・食品衛生法適合品です。・伸縮性に優れ、手にぴったりフイッ...

詳細を確認

ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番:

4049169200
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
ミスミブランドの同等品、GNGLV-NPTTG-NPMNG-Bもぜひともご検討ください。

4049169200の仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
ニトリルゴム
サイズ
SS
サイズ詳細
長さ:24cm
ホワイト
材質
ニトリルゴム(パウダー付き)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
40491692004049169200
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,274
( 2,501 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・薄手粉付きのニトリルゴム手袋です。・食品衛生法適合品です。・伸縮性に優れ、手にぴったりフイットします。・食品加工・飲食業・機械組立・実験等の現場に最適。

ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニトリル手袋 ベルテ 783N (薄手) 粉付き ホワイト 100枚入の型番4049169200のページです。 型番4049169200に関する仕様情報を記載しております。
ニトリル手袋 ベルテ 783N (薄手) 粉付き ホワイト 100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリル手袋 ベルテ 783N (薄手) 粉付き ホワイト 100枚入
ニトリル手袋 ベルテ 710N (薄手) 粉なし ブルー (100枚入)
ニトリル手袋 ベルテ 753K (レギュラー) 粉付き ホワイト 100枚入
ニトリル手袋 ベルテ 752K (レギュラー) 粉付き ブルー 100枚入
ニトリル手袋 ベルテ 751K (レギュラー) 粉なし ホワイト 100枚入
ニトリル手袋 ベルテ 750K (レギュラー) 粉なし ブルー 100枚入
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,2741,524 -2,0572,0572,2602,260
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
使用用途使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て
商品タイプニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
サイズSS-----
サイズ詳細長さ:24cm長さ:24cm長さ:24cm長さ:24cm長さ:24cm長さ:24cm
ホワイトブルーホワイトブルーホワイトブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト