17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ニトリルゴム製手袋 VERTE-792 ブルー 100枚入り

通常単価(税別)
2,373
税込単価
2,610
通常出荷日:1日目

抜群の強度とフィット性、柔らか素材で疲れにくいです。指先すべり止め仕様です。

ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番:

4049167610
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
ミスミブランドの同等品、GNGLV-NPTTG-NPMNG-Bもぜひともご検討ください。

4049167610の仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
ニトリルゴム
サイズ
S
サイズ詳細
長さ:24cm
材質
二トリルゴム(パウダー付)
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
40491676104049167610

サイズ

最小発注数量
S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,373
( 2,610 )
1日目

詳細情報

基本情報

抜群の強度とフィット性、柔らか素材で疲れにくいです。
指先すべり止め仕様です。

ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ニトリルゴム製手袋 VERTE-792 ブルー 100枚入りの型番4049167610のページです。 型番4049167610に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 ニトリルゴム製手袋 VERTE-792 ブルー 100枚入りのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械加工の際に着用
5
満足度:5.0
他の類似品なども何種類か試しました。この商品が一番破れにくかったので、リピート使用しています。機械加工の作業の際に使用し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ニトリルゴム製手袋 VERTE-792 ブルー 100枚入り
ニトリルゴム製手袋 VERTE-790 ブルー 100枚入り
ニトリル手袋 ベルテ 710N (薄手) 粉なし ブルー (100枚入)
ニトリル手袋 ベルテ 750K (レギュラー) 粉なし ブルー 100枚入
ニトリル手袋 ベルテ 752K (レギュラー) 粉付き ブルー 100枚入
ニトリル手袋 ベルテ 751K (レギュラー) 粉なし ホワイト 100枚入
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,3732,593 -1,524 -2,2602,0572,260
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
使用用途使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て
商品タイプニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
サイズ詳細長さ:24cm長さ:24cm長さ:24cm長さ:24cm長さ:24cm長さ:24cm
材質二トリルゴム(パウダー付)ニトリルゴム(パウダーフリー)ニトリルゴムニトリルゴム(パウダーフリー)ニトリルゴム(パウダー付き)ニトリルゴム(パウダーフリー)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト