17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 イエローガードサポーター20 (10双入)

通常単価(税別)
9,822
税込単価
10,804
通常出荷日:1日目

・アラミド繊維を使用した耐切創性サポーターです。・イエローガード072やイエローガード102などの耐切...

詳細を確認

ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番:

4043120070
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4043120070の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕カバー
長さ(cm)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
40431200704043120070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,822
( 10,804 )
1日目

詳細情報

基本情報

・アラミド繊維を使用した耐切創性サポーターです。
・イエローガード072やイエローガード102などの耐切創性手袋と併用すると、指先から手首や腕までを保護できます。
・用途に応じて長さをお選びいただけます。
【用途】
自動車関連/機械組立/金属加工/ガラス加工/廃棄物処理/運輸・物流業他

ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 イエローガードサポーター20 (10双入)の型番4043120070のページです。 型番4043120070に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 イエローガードサポーター20 (10双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 イエローガードサポーター20 (10双入)
ミドリ安全 イエローガードサポーター10 (10双入)
カットレジスト (10双入)
耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入
耐切創手袋 K-100ケブラー軍手 (10双入)
ケミスターパームFS(10双入) No.544
メーカーミドリ安全ミドリ安全東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)ショーワグローブ
通常価格9,8225,45010,4596,370 -8,71910,048 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ腕カバー腕カバー----
長さ(cm)2010----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト