ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 耐切創性手袋 カットガード G132 LLサイズ 4043101040

ミドリ安全 耐切創性手袋 カットガード G132 LLサイズ

通常単価(税別)
1,064
税込単価
1,170
通常出荷日:6日目

・ツヌーガ®(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)とガラス繊維からなる 13ゲージシームレス編手袋です 。...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    LL
  • ゲージ
    13
  • リストカラー:黄
  • 材質
    高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ガラス繊維他

ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
    高強力ポリエチレンは一般的にアラミド繊維と比較して耐光性、耐薬品性には優れますが、耐熱性は劣ります。
    手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避け下さい。
    耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではありません。又切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。ご使用にあたっては取扱い説明書をよくお読み下さい。

型番:

4043101040
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4043101040の仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
その他
サイズ
LL
ゲージ
13
リストカラー:黄
材質
高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ガラス繊維他

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
40431010404043101040
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,064
( 1,170 )
6日目

詳細情報

基本情報

・ツヌーガ®(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)とガラス繊維からなる 13ゲージシームレス編手袋です 。
・ガラス繊維を使用することで耐切創強度がアップしました 。
・長繊維を使用しているため、手袋からの埃やケバ立ちを抑えます 。
・裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使えます。

ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
    高強力ポリエチレンは一般的にアラミド繊維と比較して耐光性、耐薬品性には優れますが、耐熱性は劣ります。
    手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避け下さい。
    耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではありません。又切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。ご使用にあたっては取扱い説明書をよくお読み下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 耐切創性手袋 カットガード G132 LLサイズの型番4043101040のページです。 型番4043101040に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 耐切創性手袋 カットガード G132 LLサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 耐切創性手袋 カットガード G132 LLサイズ
耐切創手袋 ケブラー すべり止付
耐切創手袋ケブラー 7Gゴム張り
耐切創手袋 ケブラー
耐切創手袋(10ゲージ)
HG-75 スペクトラガードすべり止めPVC10G
メーカーミドリ安全ミドリ安全アトム(安全・保護用品)ミドリ安全ミドリ安全アトム(安全・保護用品)
通常価格1,0641,6271,6501,293 -9612,575
通常出荷日6日目1日目1日目在庫品1日目〜2日目1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプその他その他すべり止めその他その他すべり止め
サイズLLフリーフリーフリーフリーS
ゲージ137771010
リストカラー:黄イエロー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト