17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 帆布 脚絆 ML-108型(面ファスナー式) 白

通常単価(税別)
2,0282,417
税込単価
2,2312,659
通常出荷日:1日目~2日目

ミドリ安全 帆布 脚絆 ML-108型(面ファスナー式)白 足カバー【材質】帆布

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

内容量

最小発注数量
M
1双
2個
L
1双
2個
LL
1双
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,028
( 2,231 )
2日目
2,417
( 2,659 )
1日目
2,127
( 2,340 )
1日目

詳細情報

基本情報

ミドリ安全 帆布 脚絆 ML-108型(面ファスナー式)白 足カバー
【材質】帆布

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 帆布 脚絆 ML-108型(面ファスナー式) 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 帆布 脚絆 ML-108型(面ファスナー式) 白
脚絆 ML-106型 メッシュ 黒
脚絆 帆布 ML-1201
足カバー(ファスナー付)
脚絆マジック
黒革脚絆
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全トラスコ中山丸五アズワン
通常価格2,028-1,7342,463 -1,2602,500 -2,171 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ足カバー足カバー足カバー足カバー足カバー足カバー
ホワイトブラックホワイト-ブラック-
詳細タイプマジック式マジック式----
材質帆布ポリエステル糸に塩ビコーティング帆布---
内容量1双1双1双---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト