ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ビバAGVライン保護テープ 90mm×30m

ビバAGVライン保護テープ 90mm×30m 4073051430
通常単価(税別)
16,513
税込単価
18,164
通常出荷日:1日目

・床面の磁気テープを破損から守る、超耐久ハードコートフィルムです。・傷がつきにくく汚れにくい特殊コーテ...

詳細を確認

型番:

4073051430
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4073051430の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
90
テープ長さ(m)
30
色系統
クリア(透明)
基材
ポリエチレン系

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
40730514304073051430
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,513
( 18,164 )
1日目

詳細情報

基本情報

・床面の磁気テープを破損から守る、超耐久ハードコートフィルムです。
・傷がつきにくく汚れにくい特殊コーティング加工を施しています。
・強粘着でありながら、再剥離可能です。その上、糊残りもありません。
・抗菌・耐薬品性なので、常に清潔で安心です。病院や食品工場等にも最適です。
・工場や倉庫内のバーコード表示や、従来の激しい床面のラインテープ保護にも適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビバAGVライン保護テープ 90mm×30mの型番4073051430のページです。 型番4073051430に関する仕様情報を記載しております。
ビバAGVライン保護テープ 90mm×30mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビバAGVライン保護テープ 90mm×30m
ガードテープ
ニトムズ ラインTB型 黄
ユニオーバーコートテープ 863-619
ユニット 手でカットできるトラテープ 黄/黒 90mm幅×25m
ラインテープ ベルデビバハードテープ 50mm×20m
メーカーミドリ安全日本緑十字社nitomsアズワンユニットミドリ安全
通常価格16,5136,1783,13713,2002,9255,755 -
通常出荷日1日目1日目6日目8日目5日目1日目
テープ幅(mm)9075501259050
テープ長さ(m)302010202520
色系統クリア(透明)クリア(透明)イエロークリア(透明)トラ(イエロー/ブラック)-
基材ポリエチレン系ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系ポリエステル系-ポリエチレン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト