17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ベルデビバフロアステッカー(屋内専用)足型(ここより後ろ~)

通常単価(税別)
3,741
税込単価
4,115
通常出荷日:1日目

・はがれにくく、キズもつきづらい!・汚れも簡単に拭き取れる!・視認性の高いステッカーを要所に貼って注意...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 表示内容
    足型(ここより後ろで線に沿ってお並びください。)
  • 縦 (mm)
    320
  • 横 (mm)
    340
  • JANコード
    4548890137216
  • トラスココード
    753-9941
  • 質量 (g)
    50
  • 内容量
    1枚

型番:

4073541006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4073541006の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
表示内容
足型(ここより後ろで線に沿ってお並びください。)
縦(mm)
320
横(mm)
340
JANコード
4548890137216
トラスココード
753-9941
質量(g)
50
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
40735410064073541006

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,741
( 4,115 )
1日目

詳細情報

基本情報

・はがれにくく、キズもつきづらい!
・汚れも簡単に拭き取れる!
・視認性の高いステッカーを要所に貼って注意を喚起することで、安全への意識が高まります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ベルデビバフロアステッカー(屋内専用)足型(ここより後ろ~)の型番4073541006のページです。 型番4073541006に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 ベルデビバフロアステッカー(屋内専用)足型(ここより後ろ~)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ベルデビバフロアステッカー(屋内専用)足型(ここより後ろ~)
ベルデビバフロアステッカー
フロア誘導サイン 足型
日本緑十字社 避難ステッカー 避難A
PL警告表示ラベル(タテ型)「警告回転注意」
PL警告表示ラベル(タテ型)「注意接触禁止」
メーカーミドリ安全ミドリ安全日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格3,7413,288791 -4,8551,206 -1,206 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目4日目1日目〜4日目〜
商品タイプステッカーステッカー・マグネットステッカーステッカーステッカーステッカー
表示内容足型(ここより後ろで線に沿ってお並びください。)-----
縦(mm)320320----
横(mm)340340----
JANコード4548890137216-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト