17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 透明ウエストポーチ 糸入り CWP-B2 4069031125

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミドリ安全 透明ウエストポーチ 糸入り CWP-B2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4069031125

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・ベルトは縫い付け。
・内側にポケット付。
・本体PVは防炎素材。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
バッグ・袋
詳細タイプ
本体材質:PVC、糸材質:ポリエステル、ベルト部材質:PP、バックル材質:ポリアセタール
ブラック(ファスナー)
サイズ(mm)
厚み:0.55
幅(mm)
180
高さ(mm)
140
マチ(mm)
50
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト