17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ミクロマット 帯電防止 M-900 60シート×4入 4095071709

ミドリ安全 ミクロマット 帯電防止 M-900 60シート×4入【4個入り】

通常単価(税別)
48,500
税込単価
53,350
通常出荷日:5日目

・抗菌剤入りです。・通常タイプに比べ、静電気による電子部品等への影響が少なく除塵効果も優れています。

ご注意

  • アンダーマットは別売りです。

型番:

4095071709
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

4095071709の仕様・寸法情報

商品タイプ
マット・シート
幅(mm)
600
長さ(m)
0.9

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
40950717094095071709
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,500
( 53,350 )
5日目

詳細情報

基本情報

・抗菌剤入りです。
・通常タイプに比べ、静電気による電子部品等への影響が少なく除塵効果も優れています。

ご注意

  • アンダーマットは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ミクロマット 帯電防止 M-900 60シート×4入の型番4095071709のページです。 型番4095071709に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 ミクロマット 帯電防止 M-900 60シート×4入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ミクロマット 帯電防止 M-900 60シート×4入
アズピュアESDシートII(粘着剤付き)
アズピュアESDクリーン疲労軽減マット
クリーンマット リバマット用塩ビフレーム
粘着マットフレーム 600X1200MM用 グリーン
アズピュア表面保護テープ
メーカーミドリ安全アズワンアズワン共和アズワンアズワン
通常価格48,50049,30826,80019,10526,0994,560
通常出荷日5日目1日目1日目1日目8日目1日目
商品タイプマット・シート-マット・シートその他マット・シートその他
-クリア
幅(mm)600-60070066075
長さ(m)0.9-0.910001.2750

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト