17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 アンダーマットM1200 (ミクロマットM1200用) 4095071704

ミドリ安全 アンダーマットM1200 (ミクロマットM1200用)

通常単価(税別)
23,782
税込単価
26,160
通常出荷日:5日目

【特長】・抗菌粘着剤を使用し、シートに付着したチリを着脱することなく安定して除塵できるミクロマット用の...

詳細を確認

ご注意

  • アンダーマットは別売りです。

型番:

4095071704
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4095071704の仕様・寸法情報

商品タイプ
マット・シート
幅(mm)
720
長さ(m)
1.32

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
40950717044095071704
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,782
( 26,160 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌粘着剤を使用し、シートに付着したチリを着脱することなく安定して除塵できるミクロマット用のアンダーマットです。

ご注意

  • アンダーマットは別売りです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 アンダーマットM1200 (ミクロマットM1200用)の型番4095071704のページです。 型番4095071704に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 アンダーマットM1200 (ミクロマットM1200用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 アンダーマットM1200 (ミクロマットM1200用)
粘着マットフレーム 600X1200MM用 グリーン
クリーンマット リバマット用塩ビフレーム
アズピュアESDクリーン疲労軽減マット
アズピュアクリーンマット(弱粘着タイプ)
アズピュアESDシートII(粘着剤付き)
メーカーミドリ安全アズワン共和アズワンアズワンアズワン
通常価格23,78226,09920,00026,80028,17049,308
通常出荷日5日目8日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプマット・シートマット・シートその他マット・シートマット・シート-
-
幅(mm)720660700600600-
長さ(m)1.321.2710000.90.9-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト