17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ミクロマット (強粘着タイプ) M-1200 (60シート×4入) 4095071702

ミドリ安全 ミクロマット (強粘着タイプ) M-1200 (60シート×4入)【4個入り】

通常単価(税別)
53,329
税込単価
58,662
通常出荷日:6日目

・抗菌粘着剤の使用で性能アップしました。・60枚積層で、作業効率がアップしました。・シートに付着したチ...

詳細を確認

ご注意

  • アンダーマットは別売りです。

型番:

4095071702
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

4095071702の仕様・寸法情報

商品タイプ
マット・シート
幅(mm)
600
長さ(m)
1.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
40950717024095071702
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,329
( 58,662 )
6日目

詳細情報

基本情報

・抗菌粘着剤の使用で性能アップしました。
・60枚積層で、作業効率がアップしました。
・シートに付着したチリは、着脱する事なく安定した除塵効果があります。

ご注意

  • アンダーマットは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ミクロマット (強粘着タイプ) M-1200 (60シート×4入)の型番4095071702のページです。 型番4095071702に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 ミクロマット (強粘着タイプ) M-1200 (60シート×4入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ミクロマット (強粘着タイプ) M-1200 (60シート×4入)
粘着マットフレーム 600X1200MM用 グリーン
アズピュアクリーンマット(弱粘着タイプ)
アズピュアESDシートII(粘着剤付き)
アズピュアESDクリーン疲労軽減マット
クリーンマット リバマット用塩ビフレーム
メーカーミドリ安全アズワンアズワンアズワンアズワン共和
通常価格53,32926,09928,17049,30826,80019,105
通常出荷日6日目8日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプマット・シートマット・シートマット・シート-マット・シートその他
-
幅(mm)600660600-600700
長さ(m)1.21.270.9-0.91000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト