ファクトリーサプライ用品技術窓口

低温循環水槽 クールマン C-580型

通常単価(税別)
394,106
税込単価
433,517
通常出荷日:8日目

【特長】・外部循環流量調整バルブ付きです。・IN/OUTノズルはカップリング方式を採用しています。【保...

詳細を確認
  • 内容積(L)
    9
  • 電源
    単相100V
  • 寸法 (mm)
    W248×D448×H748
  • JANコード
    4589988631025
  • 質量(g)
    38000
  • 商品タイプ詳細
    冷却水循環装置
  • 温度調節範囲 (℃)
    -20~+20
  • 使用周囲温度範囲 (℃)
    5~35
  • 電源詳細
    AC100V、12/13A(50/60Hz)
  • 付属品
    L型ノズルΦ7.5mm(2コ)、Φ10.5mm(2コ)、コンセントアダプター(1コ)、ストレートノズルΦ7.5mm(2コ)、Φ10.5mm(2コ)、冷却水循環ホース内径Φ7mm(1本)、ホースバンド(2コ)
  • 温度表示
    デジタル液晶(LCD)
  • 温度センサー
    サーミスタ
  • 最大揚程
    9.5/13.5(50/60Hz、流量0L/min時)
  • 最大流量
    14/17(50/60Hz、揚程0m時)
  • 冷却能力
    1400(水温20℃、室温20℃)
  • 安全機能
    過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報
  • 冷凍機
    空冷密閉型675W
  • 冷媒
    R-407C
  • ノズル口径
    7.5/10.5mm
  • 配管接続口 (mm)
    φ7.5/10.5
  • 冷凍機ON/OFF幅 (℃)
    1
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

051140-580
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

051140-580の仕様・寸法情報

内容積(L)
9
電源
単相100V
寸法(mm)
W248×D448×H748
JANコード
4589988631025
質量(g)
38000
商品タイプ詳細
冷却水循環装置
温度調節範囲(℃)
-20~+20
使用周囲温度範囲(℃)
5~35
電源詳細
AC100V、12/13A(50/60Hz)
付属品
L型ノズルΦ7.5mm(2コ)、Φ10.5mm(2コ)、コンセントアダプター(1コ)、ストレートノズルΦ7.5mm(2コ)、Φ10.5mm(2コ)、冷却水循環ホース内径Φ7mm(1本)、ホースバンド(2コ)
温度表示
デジタル液晶(LCD)
温度センサー
サーミスタ
最大揚程
9.5/13.5(50/60Hz、流量0L/min時)
最大流量
14/17(50/60Hz、揚程0m時)
冷却能力
1400(水温20℃、室温20℃)
安全機能
過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報
冷凍機
空冷密閉型675W
冷媒
R-407C
ノズル口径
7.5/10.5mm
配管接続口(mm)
φ7.5/10.5
冷凍機ON/OFF幅(℃)
1
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
051140-580

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
394,106
( 433,517 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外部循環流量調整バルブ付きです。
・IN/OUTノズルはカップリング方式を採用しています。
【保護装置】
・漏電ブレーカー(過電流付)
・冷凍機オーバーロードリレー
・高圧圧力スイッチ
・循環ポンプサーマルプロテクタ
・冷凍機保護ON/OFFタイマー
・ファンモーターサーマルプロテクタ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低温循環水槽 クールマン C-580型の型番051140-580のページです。 型番051140-580に関する仕様情報を記載しております。
低温循環水槽 クールマン C-580型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低温循環水槽 クールマン C-580型
恒温器(内容積37L)
アルミブロック恒温槽
細菌試験用恒温器カルボックス
ライトスペック恒温恒湿器
強制循環式恒温試験機 Aoba
メーカー柴田科学ヤマト科学柴田科学柴田科学エスペックいすゞ製作所
通常価格394,10693,071 -138,82228,8671,394,627299,286 -
通常出荷日8日目7日目〜10日目1日目39日目31日目
内容積(L)937--105-
電源単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
寸法(mm)W248×D448×H748410×380×520148W×210D×138H---
JANコード4589988631025-45899886302884589988651290--
質量(g)38000--約1000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト