17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1200x450x56mmラック棚/連結式(OD色・PP製)

通常単価(税別)
9,300
税込単価
10,230
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・材質…ポリプロピレン・サイズ…棚板:1200(W)×450(D)×87(H)mm、脚:76(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナラックパーツ
  • 本体/オプション
    オプション
  • サイズ
    棚板:1200(W)×450(D)×87(H)mm、脚:76(W)×56(W)×443(H)mm
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 耐荷重
    1段に対して40kg(均等荷重)
  • 商品詳細種別
    プラスチック棚用棚板
  • 仕様
    棚板1枚+脚4本
  • メーカー
    ESCOオリジナル
  • 1段高さ
    339mm

型番:

EA976AL-41A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA976AL-41Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナラックパーツ
本体/オプション
オプション
サイズ
棚板:1200(W)×450(D)×87(H)mm、脚:76(W)×56(W)×443(H)mm
材質
ポリプロピレン
耐荷重
1段に対して40kg(均等荷重)
商品詳細種別
プラスチック棚用棚板
仕様
棚板1枚+脚4本
メーカー
ESCOオリジナル
1段高さ
339mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AL-41A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,300
( 10,230 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…棚板:1200(W)×450(D)×87(H)mm、脚:76(W)×56(W)×423(H)mm
・耐荷重…1段に対して40kg(均等荷重)
・仕様…棚板1枚+脚4本
・工具いらずで簡単組立が可能
・必要に合わせて段を増設することができる(6段以上では使用しないでください)
・未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1200x450x56mmラック棚/連結式(OD色・PP製)の型番EA976AL-41Aのページです。 型番EA976AL-41Aに関する仕様情報を記載しております。
1200x450x56mmラック棚/連結式(OD色・PP製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1200x450x56mmラック棚/連結式(OD色・PP製)
201x112x 75mm パーツトレー
201x150x125mm パーツトレー
440×520mm トレー用ウォールパネル
89×92×55mmパーツトレー(青)
208x247x122mm パーツトレー (青色)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,3004508602,2094952,309
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプコンテナラックパーツコンテナラックパーツコンテナラックパーツコンテナラックパーツコンテナラックパーツコンテナラックパーツ
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
サイズ棚板:1200(W)×450(D)×87(H)mm、脚:76(W)×56(W)×443(H)mm--520×440(H)mm外寸:89×92×55(H)mm、内寸:75×75×50(H)mm、有効内寸:72×66×47(H)mm208×247×122mm
材質ポリプロピレンポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)スチールポリプロピレンポリプロピレン(PP)
耐荷重1段に対して40kg(均等荷重)4.5kg13.5kg30kg1.0kg5.0kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト