17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDポータブルライト

通常単価(税別)
2,4442,880
税込単価
2,6883,168
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・乾電池式で軽量、コンパクトなので持ち運び簡単です(DOP-PL01)・光色を【昼光色→電球色...

詳細を確認
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • メーカー商品名
    LED 防雨ポータブルライト
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 明るさ(lm)

  • 光原色

  • サイズ(mm)

  • 連続点灯時間(h)

  • 使用電池

  • 保護等級

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

明るさ

(lm)

光原色

サイズ

(mm)

連続点灯時間

(h)

使用電池

保護等級

内容量

最小発注数量
550
白色
幅160×高さ90×奥行34
約3時間
単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
IP44(防沫形)
1個
1個
400
昼光色、電球色、白色
幅184×高さ148×奥行60
昼光色 約17時間/電球色 約16時間/白色 約15時間
単三形アルカリ乾電池×6本(別売)
IP54(防塵形/防沫形)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,444
( 2,688 )
1日目
2,880
( 3,168 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾電池式で軽量、コンパクトなので持ち運び簡単です(DOP-PL01)
・光色を【昼光色→電球色→白色】に切り替えできます(DOP-PL02)
・光が均一で見やすいCOB LED搭載(COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです)
【用途】
・作業の明かり確保に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDポータブルライトのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
夜間作業用
4
満足度:4.0
持ち運びも便利で据え置き出来るので便利。ただマグネットは付いていないので後付けし梁などにも取り付けられるようにした。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDポータブルライト
LEDマルチライト
M18 LEDエリアライト
M12 LEDエリアライト
LEDケイ・ライト用オプション
LEDボールライト
メーカーELPA朝日電器コンドーテックミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格2,444-17,641 -16,13315,0431,790 -38,177
通常出荷日1日目〜10日目1日目1日目1日目〜1日目
種類LEDLEDLEDLEDその他LED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器関連用品投光器
メーカー商品名LED 防雨ポータブルライト-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト