ファクトリーサプライ用品技術窓口

消泡剤No.1

通常単価(税別)
24,044
税込単価
26,448
通常出荷日:6日目

【特長】・加工液の泡立ち抑制。・泡立った加工液に消泡剤No.1を添加することで、泡立ちを抑制します。・...

詳細を確認
  • 種類
    溶液
  • 有機則
    非該当
  • PRTR
    非該当
  • 消防法分類
    非該当
  • 白色懸濁液体
  • 比重
    (15℃)0.98(原液)
  • 動粘度
    (15℃)290cP(mPa・s)(原液)
  • pH
    (20℃)7.4(原液)
  • 成分
    シリコーン系消泡剤、水、他
  • 質量
    5260
  • 内容量
    1個(5L)

ご注意

  • 高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。

型番:

Z-0016
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法

  • 加工液の容量に対して消泡剤No.1を0.05から0.1%、クーラントタンクに添加して下さい。
  • 添加後は消泡剤成分が全体に行き渡る様に1度循環させてください。

Z-0016の仕様・寸法情報

種類
溶液
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
非該当
白色懸濁液体
比重
(15℃)0.98(原液)
動粘度
(15℃)290cP(mPa・s)(原液)
pH
(20℃)7.4(原液)
成分
シリコーン系消泡剤、水、他
質量
5260
内容量
1個(5L)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z-0016Z-0016

内容量

最小発注数量
1個(5L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,044
( 26,448 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工液の泡立ち抑制。
・泡立った加工液に消泡剤No.1を添加することで、泡立ちを抑制します。
・アルコールも含有し、加工液になじみやすく即効性に優れます。
【用途】
・泡立った加工液の消泡。

ご注意

  • 高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消泡剤No.1の型番Z-0016のページです。 型番Z-0016に関する仕様情報を記載しております。
消泡剤No.1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消泡剤No.1
固形型消泡剤
500g 消泡剤
消泡剤S
メーカー日本メカケミカル信越化学工業エスコ日本マルセル
通常価格24,0443,5232,35032,715
通常出荷日6日目4日目1日目4日目
種類溶液固形溶液溶液
有機則非該当---
PRTR非該当---
消防法分類非該当---
白色懸濁液体---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消泡剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト