ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンブー 80LM 電池式

通常単価(税別)
1,762
税込単価
1,938
通常出荷日:3日目

竹と見間違えるミニライト。【特長】・竹をイメージしたユニークモチーフでお土産やギフトに使いたくなる商品...

詳細を確認

型番:

K15
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K15の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
キーホルダタイプ
特殊用途
防水
最大点灯時間(h)
1.5(80lm)/7(20lm)
電源
乾電池単4
明るさ(lm)
80/20
照射距離(m)
45
防水性能
IP65
点灯モード
80LM/20LM/ストロボモード
使用電源
単四電池1本
JANコード
4941019060684
仕様
キーチェーン付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
K15
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,762
( 1,938 )
3日目

詳細情報

基本情報

竹と見間違えるミニライト。
【特長】
・竹をイメージしたユニークモチーフでお土産やギフトに使いたくなる商品です。
・ヘッドの回転によってモード(ハイ/ロー/ストロボモード)を切り替えできます。
・携帯・持ち運びに便利なキーチェーン付き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バンブー 80LM 電池式の型番K15のページです。 型番K15に関する仕様情報を記載しております。
バンブー 80LM 電池式のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
携帯用
5
満足度:5.0
携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンブー 80LM 電池式
LEDフラッシュライト マグライトML 単1電池3本用
ミスミ LEDペンライト 140lm
[充電式] フラッシュライト/LED
充電式LEDライト C7
充電式LEDハンディライト レクシード
メーカーNICRONマグライトミスミエスコFENIXLIGHTGENTOS
通常価格1,76213,1881,620 -13,90014,7206,133 -
通常出荷日3日目1日目在庫品1日目2日目1日目1日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類キーホルダタイプハンディタイプペンタイプストラップタイプストラップタイプハンディタイプ
特殊用途防水その他防水防水防水防水
最大点灯時間(h)1.5(80lm)/7(20lm)16 / 77 / 117 / 16時間(強)、77時間(中)、117時間(弱)15パワー:4、強:7、中:15、弱:50約687(最大モード時)
電源乾電池単4アルカリ乾電池単1乾電池単4充電池充電池充電池
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト