17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

首振りLEDライト 600LM 充電式

通常単価(税別)
4,539
税込単価
4,993
通常出荷日:9日目

【特長】・3段階の明るさでライトの向きを90度まで無段階で変更可能なので自由にライトが照らせます・充電...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 特殊用途
    防水
  • 最大点灯時間(h)
    1(600lm)/7(100lm)
  • 電源
    充電池
  • 明るさ (lm)
    600/250/100
  • 照射距離 (m)
    126
  • 防水性能
    IP65
  • 点灯モード
    600LM/250LM/100LM/ストロボ点滅/SOS点滅
  • 使用電源
    14500リチウムイオン電池(充電マイクロUSB付属)または単三電池1本
  • 仕様
    強力マグネット付
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番

詳細タイプ

JANコード

最小発注数量
ブラック
4941019060707
2個
レッド
4941019060691
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,539
( 4,993 )
9日目
4,539
( 4,993 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3段階の明るさでライトの向きを90度まで無段階で変更可能なので自由にライトが照らせます
・充電式(充電は直接電池にマイクロUSBケーブルを差し込んで充電)
・乾電池でもライトが使えます
・衝撃にも強い超硬アルミボディ
・マグネット付きなので、ハンズフリーで使用可能

商品担当おすすめ

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

首振りLEDライト 600LM 充電式のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
設備点検
5
満足度:5.0
小型なのに非常に明るいです。首も回転するので作業性も良いです。充電もできますが いざの時電池も使えるので助かります。
1人が参考にしています。
作業灯として
5
満足度:5.0
グリップエンドに磁石搭載で、金属にくっつけての作業時に便利。 また、首が90度に曲げられるため、照射範囲が決めやすい。 ...もっと読む
0人が参考にしています。
電灯
4
満足度:4.0
付属の3.7Vのバッテリーだと明るい。1.5V単三も使えて便利だけど、あんまり明るくない。充電はバッテリー外してやらなけ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
首振りLEDライト 600LM 充電式
[充電式] フラッシュライト/LED
充電式LEDライト C7
充電式LEDハンディライト レクシード
バンブー 80LM 電池式
ミスミ LEDペンライト 140lm
メーカーNICRONエスコFENIXLIGHTGENTOSNICRONミスミ
通常価格4,53913,90014,7206,133 -1,7621,620 -
通常出荷日9日目2日目1日目1日目3日目在庫品1日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類ハンディタイプストラップタイプストラップタイプハンディタイプキーホルダタイプペンタイプ
特殊用途防水防水防水防水防水防水
最大点灯時間(h)1(600lm)/7(100lm)パワー:4、強:7、中:15、弱:50約687(最大モード時)1.5(80lm)/7(20lm)15
電源充電池充電池充電池充電池乾電池単4乾電池単4

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング