17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

S型コンテナ(容量78.7L)

通常単価(税別)
8,077
税込単価
8,885
通常出荷日:1日目

【特長】ポリプロピレン製(PP)のS型コンテナです。軽量で丈夫なため使い勝手が良いです。色はグレーです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • グレー
  • 容量 (L)
    78.7
  • 外形間口 (mm)
    738
  • 外形奥行 (mm)
    550
  • 外形高さ (mm)
    256
  • 適用カード差し
    両面H溶着
  • JANコード
    4979182321042
  • トラスココード
    497-7351
  • 有効内寸(mm)奥行
    500
  • 有効内寸(mm)間口
    660
  • 有効内寸(mm)高さ
    234
  • 内容量
    1個

型番:

S-83-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-83-GYの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
グレー
容量(L)
78.7
外形間口(mm)
738
外形奥行(mm)
550
外形高さ(mm)
256
適用カード差し
両面H溶着
JANコード
4979182321042
トラスココード
497-7351
有効内寸(mm)奥行
500
有効内寸(mm)間口
660
有効内寸(mm)高さ
234
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-83-GY

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,077
( 8,885 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ポリプロピレン製(PP)のS型コンテナです。
軽量で丈夫なため使い勝手が良いです。
色はグレーです。
【適用カード差し】両面H溶着
【用途】
自動倉庫などで無駄なく効率良い商品管理に利用されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S型コンテナ(容量78.7L)の型番S-83-GYのページです。 型番S-83-GYに関する仕様情報を記載しております。
S型コンテナ(容量78.7L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S型コンテナ(容量78.7L)
三菱樹脂 S型コンテナ 78.7L
78L コンテナ(グレー)
LL型コンテナ
20L コンテナ(透明OD/薄型)
ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″
メーカーヒシ三菱ケミカルエスコDICプラスチックエスコ三甲
通常価格8,0778,10113,9068,27510,0004,811
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
グレーグレーグレーブルークリアブルー
容量(L)78.778.778.23320.537.8
外形間口(mm)73873815081000366682
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト