17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

通常単価(税別)
119,869114,534
税込単価
131,856125,987
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・軽さが活きるハンディータイプ・負荷に合わせて出力を制御・直流電流で12Vバッテリーを充電・「...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防音型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力
    100V-0.9kVA
  • 定格直流出力
    12V-8A
  • 連続運転時間 (h)
    7.1~3.2
  • 仕様
    交流直流両用
  • 全高(mm)
    379
  • 全長(mm)
    451
  • 全幅(mm)
    242
  • JANコード
    4945943202776
  • 質量(g)
    13000
  • トラスココード
    451-5234
  • タンク容量(L)
    2.1
  • 騒音値(dB)
    78~86
  • 仕様詳細
    オイル警告装置付、リコイルスタータ、ロック付コンセント:×、エコスロットル付
  • 内容量
    1台

型番:

EU9IT1JN3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EU9IT1JN3の仕様・寸法情報

商品タイプ
防音型ガソリンエンジン
定格交流出力
100V-0.9kVA
定格直流出力
12V-8A
連続運転時間(h)
7.1~3.2
仕様
交流直流両用
全高(mm)
379
全長(mm)
451
全幅(mm)
242
JANコード
4945943202776
質量(g)
13000
トラスココード
451-5234
タンク容量(L)
2.1
騒音値(dB)
78~86
仕様詳細
オイル警告装置付、リコイルスタータ、ロック付コンセント:×、エコスロットル付
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EU9IT1JN3

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,869114,534
( 125,987 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽さが活きるハンディータイプ
・負荷に合わせて出力を制御
・直流電流で12Vバッテリーを充電
・「並列運転機能」で2倍の1,800VA出力
・エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現します
・「正弦波インバーター」を搭載しています
・国土交通省指定 '97基準値超低騒音型です
【用途】
・屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVAの型番EU9IT1JN3のページです。 型番EU9IT1JN3に関する仕様情報を記載しております。
HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA
防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3
HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA
HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA
HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1
本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1
メーカーHONDA本田技研工業HONDAHONDAHONDA本田技研工業
通常価格119,869108,287222,600273,463120,041101,454
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン
定格交流出力100V-0.9kVA100V-0.9kVA100V-2.4kVA(50/60Hz)100V-2.6kVA(50/60Hz)100V-0.9kVA(50/60Hz)100V-0.9kVA(50/60Hz)
定格直流出力12V-8A12V-8A12V-10A12V-8.3A12V-8A12V-8A
連続運転時間(h)7.1~3.27.1~3.222.3~8.5(1/4負荷~定格負荷)7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)
仕様交流直流両用交流直流両用交流直流両用交流直流両用交流直流両用交流直流両用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト