17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ローハイシステムステップ ベンリーカラー足踏台

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LH-250A-BK

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

簡易足踏台。
【特長】
・オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利。
【用途】
・簡易作業用に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
80
天板高さ(m)
0.25
トラスココード
-
段数(段)
1
天板寸法(mm)
500×350
質量(g)
2900.0
材質1
天板:アルミ縞板(メラミン焼き付け塗装)
材質2
脚:アルミ合金
材質3
-
仕様
完成品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト