17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スパナ

スパナ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,0173,209
税込単価
3,3193,530

【特長】・コレットホルダなどに使用するスパナです。・コレットホルダなどにスパナ...

詳細情報を確認する
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    商品情報

    製品仕様

    型番適合ホルダ
    SP-17A15T-ECH7S-(40/48/55/75/90)、S20T-ECH7S-(40/50)
    SP-20-
    SP-2515T-ECH10S-55、S20T-ECH10S-(45/60)
    SP-30S20T-ECH13S-(45/60)

    型番リスト

    表示件数

    適合ホルダ

    最小発注数量
    15T-ECH7S-(40/48/55/75/90)、S20T-ECH7S-(40/50)
    1個
    -
    1個
    15T-ECH10S-55、S20T-ECH10S-(45/60)
    1個
    S20T-ECH13S-(45/60)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,017
    ( 3,319 )
    3日目
    3,209
    ( 3,530 )
    3日目
    3,209
    ( 3,530 )
    3日目
    3,209
    ( 3,530 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コレットホルダなどに使用するスパナです。
    ・コレットホルダなどにスパナは付属しておりません。別途お求めください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スパナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スパナ
    フックスパナ
    ユキワ スパナ
    FKスパナ
    アジャスタブルトルクレンチ用スパナ
    締付けスパナ
    メーカーアルプスツールVERTEXユキワ精工アルプスツールMSTコーポレーション日研工作所
    通常価格3,017-1,9973,7821,332 -11,514 -6,529
    通常出荷日3日目4日目8日目3日目〜3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト