17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リンクストッパー LS-384

リンクストッパー

通常単価(税別)
3,195
税込単価
3,515
通常出荷日:1日目

【特長】・強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。・段積みされている機器の固...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    転倒防止プレート
  • 設置目安
    対象物1台につき4本
  • 耐震度
    震度6強相当
  • 仕様
    難燃素材使用(UL-94 V-0クラス)
  • 内容量
    1S

型番:

LS-384
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS-384の仕様・寸法情報

商品タイプ
転倒防止プレート
JANコード
4542656004019
質量(g)
20
トラスココード
487-1693
高さ(mm)
110
幅(mm)
42
奥行(mm)
42
詳細タイプ
L型
設置目安
対象物1台につき4本
耐震度
震度6強相当
仕様
難燃素材使用(UL-94 V-0クラス)
付属品
板付きべルト×4、接着パッド2種×各4、ロックトップ×4、固定ベース×4、アルコールパッド×2
内容量
1S
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LS-384

JANコード

質量(g)

トラスココード

高さ(mm)

幅(mm)

奥行

(mm)

詳細タイプ

付属品

内容量

最小発注数量
4542656004019
20
487-1693
110
42
42
L型
板付きべルト×4、接着パッド2種×各4、ロックトップ×4、固定ベース×4、アルコールパッド×2
1S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,195
( 3,515 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。
・段積みされている機器の固定に最適です。
・機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
【用途】
・プリンター・パソコン・サーバー・モニター・テレビ・家電製品等の転倒・落下防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リンクストッパーの型番LS-384のページです。 型番LS-384に関する仕様情報を記載しております。
リンクストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクストッパー
薄型テレビストッパーM
落下ストッパーS(PP製)
キャビネットホルダー(クリーム色)
リンクストッパー(各4本入)
耐震グッズ リンクストッパーL型 LS-384 4本入
メーカーリンテック21リンテック21リンテック21リンテック21アズワンミドリ安全
通常価格3,1952,0891,5674,4893,220 -3,569
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ転倒防止プレート転倒防止プレート家具転倒防止用金具転倒防止プレート家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具
設置目安対象物1台につき4本対象物1台につき4個----
耐震度震度6強相当震度6強相当震度6強相当震度6強相当--
仕様難燃素材使用(UL-94 V-0クラス)対象物:46型未満のモニター----
内容量1S1S----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト