17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネットホルダー(クリーム色) LH-803P

キャビネットホルダー(クリーム色)

通常単価(税別)
4,489
税込単価
4,938
通常出荷日:1日目

【特長】・キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの天板と壁を固定し、転倒を防止します。・什器などを動かさず...

詳細を確認

型番:

LH-803P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LH-803Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
転倒防止プレート
クリーム色(不透明)
JANコード
4542656013042
質量(g)
90
トラスココード
487-1642
高さ(mm)
18
長さ(mm)
820
幅(mm)
113
設置目安
-
使用条件
壁際の間隔が70cm以内
耐震度
震度6強相当
仕様
必要数量:対象物一台につき2本
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LH-803P

JANコード

質量(g)

トラスココード

長さ(mm)

幅(mm)

設置目安

使用条件

仕様

内容量

最小発注数量
4542656013042
90
487-1642
820
113
-
壁際の間隔が70cm以内
必要数量:対象物一台につき2本
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,489
( 4,938 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの天板と壁を固定し、転倒を防止します。
・什器などを動かさずに固定が可能です。
・壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。
・ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
【用途】
・キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャビネットホルダー(クリーム色)の型番LH-803Pのページです。 型番LH-803Pに関する仕様情報を記載しております。
キャビネットホルダー(クリーム色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネットホルダー(クリーム色)
薄型テレビストッパーM
落下ストッパーS(PP製)
キャビネットホルダー LH-801GLP
キャビネットホルダー
パワードアストッパー 段差が大きなドア用
メーカーリンテック21リンテック21リンテック21アズワンリンテック21ノムラテック
通常価格4,4892,0891,5673,9233,7732,760
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
商品タイプ転倒防止プレート転倒防止プレート家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具その他
クリーム色(不透明)-グレークリーム色(不透明)クリーム色(不透明)その他
高さ(mm)1810----
耐震度震度6強相当震度6強相当震度6強相当---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト