17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RELIEF フェイスガードゴーグル 15205

RELIEF フェイスガードゴーグル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,528
税込単価
2,781

【特長】・顔前面を怪我から守り、フィットする様に設計されたクッションつきで曇り...

詳細情報を確認する
  • 重量 (g)
    185
  • レンズ色
    スモーク
  • 仕様
    研磨、切断、草刈、消毒、塗装作業などあらゆる作業をサポートします。
  • 材質/仕上
    [レンズ]ポリカーボネイト、[フレーム]PVC+ナイロン66、バンド:コットン、フェイスガード:ポリカーボネイト

型番:

15205
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    15205の仕様・寸法情報

    重量(g)
    185
    レンズ色
    スモーク
    仕様
    研磨、切断、草刈、消毒、塗装作業などあらゆる作業をサポートします。
    材質/仕上
    [レンズ]ポリカーボネイト、[フレーム]PVC+ナイロン66、バンド:コットン、フェイスガード:ポリカーボネイト

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    15205
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,528
    ( 2,781 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・顔前面を怪我から守り、フィットする様に設計されたクッションつきで曇り止め加工がなされています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    RELIEF フェイスガードゴーグルの型番15205のページです。 型番15205に関する仕様情報を記載しております。
    RELIEF フェイスガードゴーグルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RELIEF フェイスガードゴーグル
    RELIEF セーフティグラス クリアー
    RELIEF セーフティグラス クリアーミラー
    小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F
    一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)
    600×600mm 廃棄物保管場所標識
    メーカーリリーフリリーフリリーフミドリ安全トラスコ中山エスコ
    通常価格2,5281,331 -1,160 -2,8223,0192,900
    通常出荷日1日目1日目〜7日目1日目1日目1日目〜
    重量(g)185-----
    レンズ色スモーククリアークリアーミラー---
    仕様研磨、切断、草刈、消毒、塗装作業などあらゆる作業をサポートします。収納ポーチ付きです。収納ポーチ付きです。---
    材質/仕上[レンズ]ポリカーボネイト、[フレーム]PVC+ナイロン66、バンド:コットン、フェイスガード:ポリカーボネイト-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました