ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEIKO 防湿・防塵型オフィスクロック 直径381×40 金属枠 

SEIKO 防湿・防塵型オフィスクロック 直径381×40 金属枠  KH406S
通常単価(税別)
22,50021,246
税込単価
24,75023,371
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・防湿・防じん型なので、工場での使用にも適します。・秒針連続運針ですので、音が気になりません。

詳細を確認
  • 水まわりで使用できますが、防水時計ではないので、浴室のように湿度が90%以上になるところでは使えません。

型番:

KH406S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KH406Sの仕様・寸法情報

商品情報


 

型番リスト

表示件数
型番
KH406S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,50021,246
( 23,371 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防湿・防じん型なので、工場での使用にも適します。
・秒針連続運針ですので、音が気になりません。

ご注意

  • 水まわりで使用できますが、防水時計ではないので、浴室のように湿度が90%以上になるところでは使えません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SEIKO 防湿・防塵型オフィスクロック 直径381×40 金属枠 の型番KH406Sのページです。 型番KH406Sに関する仕様情報を記載しております。
SEIKO 防湿・防塵型オフィスクロック 直径381×40 金属枠 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEIKO 防湿・防塵型オフィスクロック 直径381×40 金属枠 
SEIKO 電波掛時計 P枠
SEIKO 電波クロック KX317W
SEIKO 電波掛時計 直径390×52 P枠 銀色半光沢
SEIKO ソーラー電波掛時計 木枠 SF232B
RHYTHM プログラムオフィス403
メーカーセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロックシチズン(リズム時計)
通常価格22,50010,78122,50022,50030,93823,872
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト