ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内径

    ~mm
  • 入数

  • 容量(ml)

    ~mm
  • 胴径(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

30/50/100/250/500ml 遮光型広口ポリ容器【10個入り】

30/50/100/250/500ml 遮光型広口ポリ容器 EA508AK-25B
通常単価(税別)
3,106
税込単価
3,417
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・ふたは、ねじ式・遮光性に優れています。

型番:

EA508AK-25B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA508AK-25Bの仕様・寸法情報

詳細1
中ぶた付
材質
ポリエチレン
内径
44mm
入数
10個
容量(ml)
500
胴径(mm)
81
高さ(mm)
150
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA508AK-25B

内径

入数

容量(ml)

胴径(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
44mm
10個
500
81
150
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,106
( 3,417 )
2日目

詳細情報

基本情報

・ふたは、ねじ式
・遮光性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

30/50/100/250/500ml 遮光型広口ポリ容器の型番EA508AK-25Bのページです。 型番EA508AK-25Bに関する仕様情報を記載しております。
30/50/100/250/500ml 遮光型広口ポリ容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30/50/100/250/500ml 遮光型広口ポリ容器
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
広口ポリ容器(中蓋付)
φ61/77/98 広口ポリ容器(10個)
ポリ容器(底部傾斜・コック付)
10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,1063,7414,690 -3,7838,441 -6,760 -
通常出荷日2日目2日目1日目〜2日目1日目〜1日目〜
詳細1中ぶた付入数:10本フタは、ねじ式、中ブタ付入数:10個ケミカルコック付ケミカルコック付
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレン本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)、ボールコック:黄銅ポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト