ファクトリーサプライ用品技術窓口

1200x745mm/1.0tonドーリー(アルミ製) EA520AD-3

1200x745mm/1.0tonドーリー(アルミ製)

通常単価(税別)
101,640
税込単価
111,804
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・床高さ…250mm・車輪…自在×2(方向規制切替)、自在×4(ブレーキ付)・車輪径…Φ150...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    アルミ製
  • 均等荷重 (kg)
    1000
  • 本体/オプション
    本体
  • 重量
    28kg
  • 車輪
    自在×2(方向規制切替)、自在×4(ブレーキ付)
  • 車輪径
    150mm(硬質ウレタン車)
  • 荷台サイズ
    1200×745mm
  • 荷台材質
    アルミ合金
  • 床高さ
    250mm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA520AD-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

EA520AD-3

1200x745mm/1.0tonドーリー(アルミ製) EA520AD-3

EA520AD-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
平台車
本体材質
アルミ製
均等荷重(kg)
1000
本体/オプション
本体
重量
28kg
車輪
自在×2(方向規制切替)、自在×4(ブレーキ付)
車輪径
150mm(硬質ウレタン車)
荷台サイズ
1200×745mm
荷台材質
アルミ合金
床高さ
250mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA520AD-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,640
( 111,804 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床高さ…250mm
・車輪…自在×2(方向規制切替)、自在×4(ブレーキ付)
・車輪径…Φ150mm(硬質ウレタン車)
・重量…28㎏
・荷台材質…アルミ合金
・積載均等耐荷重…1,000㎏
・荷台サイズ…1,200×745mm
・方向規制キャスターにより直進性能が増し、積載物を安定した状態で運搬可能です。
・別売の単管を差し込み、資材の運搬にも使用できます。
・ブレーキ付
・積み重ねが可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1200x745mm/1.0tonドーリー(アルミ製)の型番EA520AD-3のページです。 型番EA520AD-3に関する仕様情報を記載しております。
1200x745mm/1.0tonドーリー(アルミ製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1200x745mm/1.0tonドーリー(アルミ製)
600x405mm/200kgドーリー
670x460mm/200kgドーリー
4×150kgコーナードーリー(大物移動用)
ドーリー台車(樹脂製)
アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様
メーカーエスコエスコエスコエスコ日本緑十字社神戸車輛製作所
通常価格101,6406,7598,99844,6732,54998,718 -
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目4日目
商品タイプ平台車平台車平台車コンテナ台車平台車平台車
本体材質アルミ製樹脂製樹脂製スチール製樹脂製アルミ製
均等荷重(kg)1000200300150kg(1台使用時)301000
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
重量28kg4.2kg5.5kg約1.97kg×4台--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト