17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全フック(荷重1.12~12.5t)

通常単価(税別)
7,25011,445
税込単価
7,97512,590
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・とても頑丈なつくりになっています。・安全ラッチ付材質:高張力合金鋼

  • 商品タイプ
    フック
  • 材質
    高張力合金鋼
  • 詳細1
    安全ラッチ付
  • 商品詳細種別
    安全フック
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • 全長(mm)

  • 口の開き(mm)

  • リング径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

全長(mm)

口の開き(mm)

リング径(mm)

最小発注数量
1.12
141
35
21
1個
2
175
40
25
1個
3.15
214
50
34.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,250
( 7,975 )
1日目
8,574
( 9,431 )
1日目
11,445
( 12,590 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・とても頑丈なつくりになっています。
・安全ラッチ付
材質:高張力合金鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全フック(荷重1.12~12.5t)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全フック(荷重1.12~12.5t)
[ステンレス製]アイフック(荷重0.5・1t)
安全フック(荷重1.6~4.2t)
スイベルフック(荷重0.5~2.0t)
フック(安全金具付)
スイベル付安全フック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,250-5,820 -5,860 -3,000 -8,761 -8,370 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプフックフックフックフックフックフック
材質高張力合金鋼ステンレス(SUS304)特殊鋼スチール特殊鋼特殊鋼
詳細1安全ラッチ付安全ラッチ付安全ラッチ付安全ラッチ付安全ラッチ付安全ラッチ付
商品詳細種別安全フックアイフック安全フックスイベルフック-スイベル付安全フック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト