ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

200x100x0.5mmアクリル用透明両面テープ

通常単価(税別)
760
税込単価
836
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・材質…基材:アクリフォーム、粘着剤:アクリル系・サイズ…200×100mm・厚み…0.5mm...

詳細を確認

型番:

EA440DW-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA440DW-10の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.5
テープ幅(mm)
200
テープ長さ(m)
0.1
基材
アクリル
粘着剤
アクリル系
クリア(透明)
単品/パック
単品
基材詳細
アクリルフォーム

型番リスト

表示件数
型番
EA440DW-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…基材:アクリフォーム、粘着剤:アクリル系
・サイズ…200×100mm
・厚み…0.5mm
・アクリル板の接着に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200x100x0.5mmアクリル用透明両面テープの型番EA440DW-10のページです。 型番EA440DW-10に関する仕様情報を記載しております。
200x100x0.5mmアクリル用透明両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200x100x0.5mmアクリル用透明両面テープ
300x200mm 構造用両面接合シート(透明タイプ)
激強力両面テープ 薄板用 10mm×5m
激強力両面テープ マルチ 20mm×5m
15mmx1.0m 両面テープ・強力ダッシュボード用)
アクリルフォーム強接着両面テープ ハイパージョイント(シートタイプ)
メーカーエスコエスコ和気産業和気産業エスコ日東電工
通常価格7602,7004209837252,625
通常出荷日1日目1日目2日目4日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.510.150.20.81.2
テープ幅(mm)200300102015110
テープ長さ(m)0.10.25510.2
基材アクリルアクリル基材レス基材レスアクリルアクリル
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト