17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

240x140x240mm腰袋

通常単価(税別)
2,270
税込単価
2,497
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・材質…ポリエステル(600デニール)・サイズ…240×140×240(H)mm・ベルト通し幅...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • サイズ
    240×140×240(H)mm
  • 材質
    ポリエステル(600デニール)
  • ベルト通し幅
    65mm

型番:

EA925AG-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA925AG-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
キャリーバッグ
サイズ
240×140×240(H)mm
材質
ポリエステル(600デニール)
ベルト通し幅
65mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA925AG-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,270
( 2,497 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ポリエステル(600デニール)
・サイズ…240×140×240(H)mm
・ベルト通し幅…65mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

240x140x240mm腰袋の型番EA925AG-31のページです。 型番EA925AG-31に関する仕様情報を記載しております。
240x140x240mm腰袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
240x140x240mm腰袋
180x150x210mm腰袋
200x155x250mm着脱式腰袋
150x 60x210mm コードレスドライバーホルスター
160x125x 75mm 小物ケース
200x100x270mm ツールポーチ(10ポケット)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,2702,0106,7623,5291,7738,948
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ腰ベルト腰ベルト
商品用途キャリーバッグキャリーバッグツールホルダーツールホルダーツールバッグキャリーバッグ
サイズ240×140×240(H)mm180×150×210(H)mm200×155×250(H)mm150×60×210mm125(W)×75(D)×130(H)mm200×100×270(H)mm
材質ポリエステル(600デニール)ポリエステル(600デニール)高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)ポリエステルポリエステル(1680デニール)ポリエステル
ベルト通し幅65mm85mm50mm75mm38×70mm75mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト