ファクトリーサプライ用品技術窓口

A4スキャナー

通常単価(税別)
16,193
税込単価
17,812
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・サイズ…250(W)×367(D)×42(H)mm・重量…約1.7kg・最大原稿サイズ…A4...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    250(W)×367(D)×42(H)mm
  • 商品詳細種別
    スキャナー
  • 重量
    約1.7kg
  • OS
    Windows:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7 SP1 Mac:Mac OS X(10.11.6)/macOS(10.12~)
  • インターフェイス
    Hi-speed USB(USB2.0) Type-C
  • スキャナーボタン(EZボタン)
    5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)
  • センサータイプ
    CIS(コンタクトイメージセンサー)
  • プレビュー時間(A4カラー/300dpi)
    約7秒(前処理時間を除く)
  • メーカー
    キヤノン(Canon)
  • 付属品
    USBType-Cケーブル(1.5m)CD-ROM(ソフトウェア)専用スタンド「かんたんスタートガイド」(紙)
  • 光学解像度
    主走査4800/副走査4800(dpi)
  • 光源
    RGB3色LED
  • 形式
    フラットベッド型(原稿固定型)
  • 最大原稿サイズ
    A4/レター(216×297mm)
  • 電源
    USBバスからの供給 (本体に電源スイッチはありません)
  • 読み取り解像度
    25~19200(dpi)(ソフトウェア補間)
  • 走査方式
    読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り
  • メーカー型番
    LiDE400

型番:

EA759Y-5D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA759Y-5Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
250(W)×367(D)×42(H)mm
商品詳細種別
スキャナー
重量
約1.7kg
OS
Windows:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7 SP1 Mac:Mac OS X(10.11.6)/macOS(10.12~)
インターフェイス
Hi-speed USB(USB2.0) Type-C
スキャナーボタン(EZボタン)
5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)
センサータイプ
CIS(コンタクトイメージセンサー)
プレビュー時間(A4カラー/300dpi)
約7秒(前処理時間を除く)
メーカー
キヤノン(Canon)
付属品
USBType-Cケーブル(1.5m)CD-ROM(ソフトウェア)専用スタンド「かんたんスタートガイド」(紙)
光学解像度
主走査4800/副走査4800(dpi)
光源
RGB3色LED
形式
フラットベッド型(原稿固定型)
最大原稿サイズ
A4/レター(216×297mm)
電源
USBバスからの供給 (本体に電源スイッチはありません)
読み取り解像度
25~19200(dpi)(ソフトウェア補間)
走査方式
読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り
メーカー型番
LiDE400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA759Y-5D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,193
( 17,812 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…250(W)×367(D)×42(H)mm
・重量…約1.7kg
・最大原稿サイズ…A4/レター(216×297mm)
・形式…フラットベッド型(原稿固定型)
・走査方式…読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り
・センサータイプ…CIS(コンタクトイメージセンサー)
・光源…RGB3色LED
・光学解像度…主走査4,800/副走査4,800(dpi)
・読み取り解像度…25/19,200(dpi)(ソフトウェア補間)
・電源…USBバスからの供給(本体に電源スイッチはありません。)
・インターフェイス…Hi-speedUSB(USB2.0)Type-C
・プレビュー時間(A4カラー/300dpi)…約7秒(※前処理時間を除く)
・スキャナーボタン(EZボタン)…5ボタン(PDF×2、AUTOSCAN、COPY、SEND)
・OS…Windows:Windows10/Windows8.1/Windows7SP1Mac:MacOSX(10.11.6)/macOS(10.12/)
・付属品…USBType-Cケーブル(1.5m)CD-ROM(ソフトウェア)専用スタンド「かんたんスタートガイド」(紙)
・上質なデザインの軽量コンパクトボディ持ち運びやすく、置き場所を選ばない軽量コンパクト設計です。
・コンセント不要のワンプラグスキャンUSBケーブルでPCにつなぐだけでスキャン可能。
・高速スキャン約8秒の高速スキャンを実現し、作業効率アップに貢献します。
・原稿判別&補正までかんたん「おまかせスキャン」
・立て置きのままスキャン可能
・PDFファイルの作成スキャン時に読み取ったテキストデータをファイルに添付。単語による検索も可能になります。
・かんたん操作の5EZ(イージー)ボタンおまかせスキャンをはじめ、各機能にすばやくアクセスできるEZボタンが便利です。
・LIDE技術を駆使した4800dpiCISによる高精細スキャン
・厚手原稿をスキャンできる「AdvancedZ-Lid」
・厚みのある本のスキャンに「とじ部の影補正」
・効果が一覧で確認できる「色調整のパターン表示」

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A4スキャナーの型番EA759Y-5Dのページです。 型番EA759Y-5Dに関する仕様情報を記載しております。
A4スキャナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4スキャナー
A6-A3インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト)
AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)
USBフラッシュメモリー
DC12/24V ドライブレコーダー 2.7型液晶モニター
AC125V/15A タップ(4口)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,19377,80035,9727,99017,0002,810
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプその他-タップ-その他-
サイズ250(W)×367(D)×42(H)mm(収納時):476(W)×369(D)x159(H)mm(使用時):476(W)×785(D)x411(H)mm350(W)×60(D)×80(H)mm69.6×20.9×8.9mm77×20×59(H)mm(突起部除く)(取付ステー装着時高さ:約112mm(窓ガラス25°想定))215(W)×45(D)×30(H)mm
商品詳細種別スキャナー-----
重量約1.7kg約8.5kg1140g12g73g(microSDHC カード含む)(取付ステー装着時:約86.5g)-
OSWindows:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7 SP1 Mac:Mac OS X(10.11.6)/macOS(10.12~)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト