17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リークテスト用ポンプセット(VRT用)

通常単価(税別)
83,497
税込単価
91,847
通常出荷日:1日目

容易にリークテストが行えます。リークテスト用にポンプとレギュレーター・フィルターを一体化させています。...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

3-6773-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-6773-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
チューブ継手
サイズ(mm)
200×230×191
仕様
材質:SUS304
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-6773-02

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,497
( 91,847 )
1日目

詳細情報

基本情報

容易にリークテストが行えます。
リークテスト用にポンプとレギュレーター・フィルターを一体化させています。
レギュレーター付きで減圧作業が容易にコントロールできます。
水滴用フィルタ装備でポンプ側への水滴の侵入を軽減します。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リークテスト用ポンプセット(VRT用)の型番3-6773-02のページです。 型番3-6773-02に関する仕様情報を記載しております。
リークテスト用ポンプセット(VRT用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リークテスト用ポンプセット(VRT用)
耐食型ダイアフラム定量ポンプ
ケミカル水中ポンプ
超小型ミニポンプ
電磁駆動式送液ポンプ
3ピストンダイアフラム圧力ポンプ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格83,497198,865 -139,03425,21722,515 -18,304
通常出荷日1日目1日目〜7日目〜1日目1日目1日目
商品タイプチューブ継手送液ポンプ水中ポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ
サイズ(mm)200×230×191145×93×134162×152×264130×50×5580×125×89.5-
仕様材質:SUS304-----
内容量1個1台1台1台-1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト