17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ゼムニューモータ U-101

ゼムニューモータ

通常単価(税別)
31,811
税込単価
34,992
通常出荷日:2日目

【特長】・特殊エアホースの採用により、従来品より騒音値を10ホーン音を低減しました。・標準付属品のラバ...

詳細を確認
  • チャック内径 (mm)
    3
  • 無負荷回転数 (rpm)
    60000
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.5
  • 全長 (mm)
    137
  • 空気消費量  (㎥/min)
    0.16
  • トラスココード
    106-6838
  • 質量 (g)
    100
  • ホース取付口
    R1/4
  • スロットル方式
    ON/OFFバルブ

型番:

U-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

U-101の仕様・寸法情報

チャック内径(mm)
3
無負荷回転数(rpm)
60000
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.5
全長(mm)
137
空気消費量 (㎥/min)
0.16
トラスココード
106-6838
質量(g)
100
ホース取付口
R1/4
スロットル方式
ON/OFFバルブ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
U-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,811
( 34,992 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊エアホースの採用により、従来品より騒音値を10ホーン音を低減しました。
・標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を軽減します。
【用途】
・金属のバリ取り、面取り、研磨に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゼムニューモータの型番U-101のページです。 型番U-101に関する仕様情報を記載しております。
ゼムニューモータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼムニューモータ
エアマイクログラインダー"ゼムニューモータ"
“ゼムニューモータ”(軽研削用)
"ゼムニューモータ" U-101
マイクログラインダー MAG-121Plus
マイクログラインダー MSG-3BSPlus
メーカームラキゼムゼムゼムUHTUHT
通常価格31,81157,00152,73434,10028,60127,724
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目在庫品1日目
チャック内径(mm)333333
無負荷回転数(rpm)600005000045000600005250065000
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
使用空気圧力(MPa)0.50.5+0.2-0.10.50.50.4~0.60.4~0.6
全長(mm)137152128137154160.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト