17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超音波洗浄器 AUシリーズ
ケニス
ホモジナイザーHG-200
アズワン
ホモジナイザー 89×161×270mm
ケニス

ホモジナイザー

通常単価(税別)
370,454
税込単価
407,499
通常出荷日:8日目

【特長】・様々なシャフトジェネレーターに適応しており、幅広い分野で使用することができます。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    4-932-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    4-932-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    370,454
    ( 407,499 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・様々なシャフトジェネレーターに適応しており、幅広い分野で使用することができます。

    【商品仕様】
    ・サイズ(mm):89×161×270
    ・処理量(H2O):1~2000mL
    ・最高処理粘度:5000mPas
    ・回転数:3000~25000rpm
    ・モーター容量:500W
    ・支持アームサイズ:φ13×160mm
    ・重量:3.0kg
    ・電源:AC100~120V・220~240V 50/60Hz
    ・防塵防水:IP30
    ・インターフェース:USB
    ・タイマー・カウンター機能付
    ・適用アクセサリー
    ・スタンド:R1825(61-0005-93)・R1826(1-3150-11)・R1827(61-0005-94)
    ・ボスヘッド:R182(1-3150-13)
    ・シャフト:S25シリーズ
    ・容器押さえ:RH3(1-7326-11)
    ・ディスポチューブ:S18/25-ET50(5-3090-28)
    ※スタンド・ボスヘッド・シャフトジェネレーターは付属していません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホモジナイザーの型番4-932-01のページです。 型番4-932-01に関する仕様情報を記載しております。
    ホモジナイザーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホモジナイザー
    ウルトラタックス(ホモジナイザー)用オプション
    ホモジナイザーHG-200
    ビオラモ超音波ホモジナイザー
    PTFEホモジナイザー T-50
    ホモジナイザー(ウルトラタラックス) デジタル式
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスケニス
    通常価格370,45464,365 -215,44411,528 -16,005328,109 -
    通常出荷日8日目8日目〜1日目1日目6日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホモジナイザーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト