17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大容量温度調節器 校正証明書付

通常単価(税別)
92,591
税込単価
101,850
通常出荷日:19日目

【特長】・最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。・100V・200V兼...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    1-7582-01-20
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-7582-01-20の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-7582-01-20
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    92,591
    ( 101,850 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。
    ・100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。
    ・3パターンのタイマー設定が可能です。
    ・K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。

    【商品仕様】
    ・型番:TXN-25A
    ・温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃
    ・温度制御方式:PID制御・SSR出力
    ・接続容量:AC100/200V 25A
    ・タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート
    ・タイマー設定可能時間:1分~99時間59分
    ・温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方
    ・出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4A
    ・電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)
    ・安全装置:過電流ブレーカー
    ・サイズ:190×239×220mm
    ※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。
    ※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。

    【付属品】
    ・校正証明書類
    ※校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    大容量温度調節器 校正証明書付の型番1-7582-01-20のページです。 型番1-7582-01-20に関する仕様情報を記載しております。
    大容量温度調節器 校正証明書付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    大容量温度調節器 校正証明書付
    デジタル温度調節器 ST-110K
    定温乾燥器 (プログラム機能付き・自然対流式) 検査書付 135L/150L
    送風定温恒温器 DKM
    小型振盪恒温器 PIC-101S
    強制循環式恒温器わかば VTECシリーズ
    メーカーアズワン三商アズワンヤマト科学アズワンアズワン
    通常価格92,59161,112145,298178,316178,600275,051 -
    通常出荷日19日目2日目19日目11日目1日目35日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト