17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペルチェ式小型チラー

通常単価(税別)
808,599
税込単価
889,459
通常出荷日:11日目

【特長】・手のひらサイズの超コンパクト・チラーです・電気を消費する条件でも消費電力は200W以下で、省...

詳細を確認
  • 温度調節範囲 (℃)
    2~45
  • 電源詳細 (V)
    単相100~230
  • トラスココード
    125-6494
  • 奥行(mm)
    190
  • 高さ(mm)
    180
  • 最大流量(L/min)(50/60Hz)
    0.5
  • 幅(mm)
    130
  • 質量(g)
    3500.0

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

UC160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UC160の仕様・寸法情報

温度調節範囲(℃)
2~45
電源詳細(V)
単相100~230
トラスココード
125-6494
奥行(mm)
190
高さ(mm)
180
最大流量(L/min)(50/60Hz)
0.5
幅(mm)
130
質量(g)
3500.0
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
UC160
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
808,599
( 889,459 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらサイズの超コンパクト・チラーです
・電気を消費する条件でも消費電力は200W以下で、省エネ性能に優れています
【用途】
・CCDカメラ、半導体レーザーの冷却
・小型実験装置の冷却

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペルチェ式小型チラーの型番UC160のページです。 型番UC160に関する仕様情報を記載しております。
ペルチェ式小型チラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペルチェ式小型チラー
大型水槽付DCインバータチラー RKE-Bシリーズ 空冷式
クールエース 冷却水循環装置(チラー) CCA-1112A
クールエース 冷却水循環装置(チラー) CA-1116A
冷却水循環装置クールエース(小型/小型(ノンフロンタイプ)/普及型)
冷却水循環装置 LTCシリーズ
メーカーソリッドステートオリオン機械東京理化器械東京理化器械東京理化器械アズワン
通常価格808,5997,455,238 -204,836256,524258,000 -179,343 -
通常出荷日11日目19日目4日目4日目11日目1日目
温度調節範囲(℃)2~453~35-20~30-20~30--
電源詳細(V)単相100~230-----
トラスココード125-6494-----
奥行(mm)190-----
高さ(mm)180-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト