17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電クリーンルームチェア

通常単価(税別)
61,74365,460
税込単価
67,91772,006
通常出荷日:1日目

【特長】・背面裏、座面裏にHEPAフィルターをつけており、使用時に背部、座部からの発塵を抑えています。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チェア
  • 材質1
    背部、座部:PVC導電レザー 
  • 材質2
    キャスター:双輪導電ウレタン
  • 表面抵抗値
    10[[の5-8乗]]Ω
  • 座奥行(mm)
    440
  • 座幅(mm)
    540
  • ブラック
  • 材質3
    脚部:ニッケルクロムメッキ鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 座高(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

タイプ

座高(mm)

最小発注数量
4989999878257
10700.0
115-6479
リング無し
430~570
1個
4989999878264
12000.0
115-6480
リング付き
470~650
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,743
( 67,917 )
1日目
65,460
( 72,006 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面裏、座面裏にHEPAフィルターをつけており、使用時に背部、座部からの発塵を抑えています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電クリーンルームチェアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電クリーンルームチェア
オールステンレス クリップボード
ステンレスステップ
ステンレスハンガーラック台付き
導電バケツ
導電スコップ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワンアズワン
通常価格61,743-4,751 -59,432 -88,704 -1,207 -760
通常出荷日1日目1日目〜8日目8日目〜1日目1日目
商品タイプチェア関連用品関連用品ハンガー関連用品関連用品
材質1背部、座部:PVC導電レザー ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)--
材質2キャスター:双輪導電ウレタン-----
表面抵抗値10[[の5-8乗]]Ω-----
座奥行(mm)440-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト