ファクトリーサプライ用品技術窓口

循環恒温槽

通常単価(税別)
941,293
税込単価
1,035,422
通常出荷日:15日目

【特長】・クラス最小のボディサイズでパワフルに温調が可能です。・液面低下検知、過昇温防止機能などの安全...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    恒温水槽
  • 温度範囲 (℃)
    -25~200
  • 電源
    その他
  • トラスココード
    125-6493
  • 質量(g)
    25000.0
  • 奥行(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    546
  • 最大流量(L/min)(50/60Hz)
    14
  • 幅(mm)
    210
  • 電源詳細
    単相100/230V

ご注意

  • ご注文時に電圧の指定をお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

KISS-K6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KISS-K6の仕様・寸法情報

商品タイプ
恒温水槽
温度範囲(℃)
-25~200
電源
その他
トラスココード
125-6493
質量(g)
25000.0
奥行(mm)
400
高さ(mm)
546
最大流量(L/min)(50/60Hz)
14
幅(mm)
210
電源詳細
単相100/230V
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
KISS-K6
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
941,293
( 1,035,422 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス最小のボディサイズでパワフルに温調が可能です。
・液面低下検知、過昇温防止機能などの安全機能を完備しています。
・ノン・フロンで、改正フロン法に該当しません。
・低温暖化係数で将来の法規制を先取りし、環境にやさしい製品です。
【用途】
・ジャケット、セルの温調。
・小型反応容器の温調。
・外部実験水槽の温調。

ご注意

  • ご注文時に電圧の指定をお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

循環恒温槽の型番KISS-K6のページです。 型番KISS-K6に関する仕様情報を記載しております。
循環恒温槽のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
循環恒温槽
アルミブロック恒温槽
強制循環式恒温試験機 Aoba
VTEC40強制循環式恒温器わかば
VTEC75強制循環式恒温器わかば
VTEC154強制循環式恒温器わかば
メーカーフーバー柴田科学いすゞ製作所いすゞ製作所いすゞ製作所いすゞ製作所
通常価格941,293138,822299,286 -275,051301,340328,380
通常出荷日15日目10日目31日目35日目35日目35日目
商品タイプ恒温水槽恒温水槽恒温器---
温度範囲(℃)-25~200室温+5~20060~260---
電源その他単相100V単相100V---
トラスココード125-6493-----
質量(g)25000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト