17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 防音パネル(屋内、外用) 不燃・耐熱防音パネル連結金具 TSHPRK

TRUSCO 防音パネル(屋内、外用) 不燃・耐熱防音パネル連結金具【10個入り】

通常単価(税別)
6,453
税込単価
7,098
通常出荷日:9日目

【特長】・上下左右の連結に使用します。・小判形状で防音パネル同士を連結する際の専用金具です。・取付しや...

詳細を確認
  • 厚さ (mm)
    1
  • JANコード
    4989999906714
  • トラスココード
    116-1045
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    スチール
  • 幅(mm)
    38
  • 材質2
    ベースプレート:スチール
  • 防炎性能試験番号
    TRUE
  • 高さ(mm)
    16

型番:

TSHPRK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO 防音パネル(屋内、外用) 不燃・耐熱防音パネル連結金具 取扱説明書-1TRUSCO 防音パネル(屋内、外用) 不燃・耐熱防音パネル連結金具 取扱説明書-2

TSHPRKの仕様・寸法情報

厚さ(mm)
1
JANコード
4989999906714
トラスココード
116-1045
質量(g)
30.000
材質1
スチール
幅(mm)
38
材質2
ベースプレート:スチール
防炎性能試験番号
TRUE
高さ(mm)
16
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSHPRK
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,453
( 7,098 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下左右の連結に使用します。
・小判形状で防音パネル同士を連結する際の専用金具です。
・取付しやすい穴加工付きです。
【用途】
・TSHPタイプ防音パネル同士の連結用として。
【材質】
・スチール
・ベースプレート:スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 防音パネル(屋内、外用) 不燃・耐熱防音パネル連結金具の型番TSHPRKのページです。 型番TSHPRKに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 防音パネル(屋内、外用) 不燃・耐熱防音パネル連結金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 防音パネル(屋内、外用) 不燃・耐熱防音パネル連結金具
TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース
TRUSCO 防音パネル(屋内用) 不燃・耐熱防音パネルのみ
TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱
工事現場用防音シート
窓用防音透明シート(UVカット剤入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,45321,57361,441 -34,762 -37,983 -29,327 -
通常出荷日9日目1日目9日目〜1日目1日目1日目〜
厚さ(mm)13.2374012
JANコード49899999067144989999971965----
トラスココード116-1045125-8842----
質量(g)30.0001850.0----
材質1スチールスチールパネル:アルミ板・片面パンチング加工アルミ押出材シート:ポリオレフィン表面:難燃性塩ビフィルム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防音シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト