TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用(支柱・ベースセット)
- 通常単価(税別)
- 60,416円~120,895円
- 税込単価
- 66,458円~132,985円
通常出荷日:1日目
【特長】・ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。・エンドタイプの自立使用可能な支柱セッ...
詳細を確認- その他
- オプション
- 材質1
支柱:アルミ押出材
- 材質2
ベース:スチール
- 防炎性能試験番号
TRUE
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です
4989999906738
4989999906769
4989999971972
4989999971989
116-1039
116-1036
125-8841
125-8840
TSH1200-1
TSH1200-2
TSH1800-1
TSH1800-2
TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用(支柱・ベースセット)のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 |
| 60,416円- | 61,441円 - | 6,453円 | 37,983円 - | 29,327円 - | 6,301円 - |
| 1日目 | 9日目〜 | 9日目 | 1日目 | 1日目〜 | 1日目〜 |
| オプション | - | - | - | - | - |
| 支柱:アルミ押出材 | パネル:アルミ板・片面パンチング加工 | スチール | シート:ポリオレフィン | 表面:難燃性塩ビフィルム | 発泡ポリエチレン(吸音面)/発泡樹脂(吸音層)/特殊処理ハニカム(芯材)/発泡ポリエチレン(遮音面) |
| ベース:スチール | 吸音材:グラスウール | ベースプレート:スチール | ハトメ:真鍮(内径:12mm) | 芯材:ポリエステル | 粘着剤付きポリエチレン(背面) |
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。