17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)

通常単価(税別)
23,680
税込単価
26,048
通常出荷日:1日目

【特長】・汎用のMEX方式3Dプリンターで使用できる軟質フィラメントです。・ゴムライクな柔らかさをもつ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
4589687320138
116-6293
10
1個
4589687320039
116-6294
10
1個
4589687320114
116-6296
6
1個
4589687320091
116-6299
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,680
( 26,048 )
1日目
23,680
( 26,048 )
1日目
23,680
( 26,048 )
1日目
23,680
( 26,048 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用のMEX方式3Dプリンターで使用できる軟質フィラメントです。
・ゴムライクな柔らかさをもつ軟質フィラメントです。
・軟質でありながら、フィラメント形状の時点では剛性があります。
・柔軟性の高い造形物の作成が可能です。
・設定によりサポート材等としても使用可能です。
・安定した精度の高い造形が可能です。
・着色が可能です。
【材質】
・ポリ乳酸+エラストマー

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)
3Dプリンター用 HPフィラメント スーパーフレキシブルタイプ 500g
MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(フレキシブル75Aタイプ)
3Dプリンター用フィラメント フレキシブル蓄光タイプ
MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 240Zタイプ)黒
MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 540Zタイプ)黒
メーカーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマー
通常価格23,68017,064 -12,2043,300 -5,265 -5,499 -
通常出荷日1日目1日目〜10日目〜12日目〜10日目8日目〜
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
太さ(mm)1.75-----
長さ(m)230-----
重量(g)500-----
材質ポリ乳酸+エラストマー-----
よく一緒に購入される商品

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト