17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 防音パネル(屋内用) 不燃・耐熱防音パネルのみ

  • 厚さ (mm)
    37
  • 材質1
    パネル:アルミ板・片面パンチング加工
  • 幅(mm)
    900
  • 材質2
    吸音材:グラスウール
  • 防炎性能試験番号
    TRUE

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    使用方法・使用事例

    使用方法

    TRUSCO 防音パネル(屋内用) 不燃・耐熱防音パネルのみ 取扱説明書-1TRUSCO 防音パネル(屋内用) 不燃・耐熱防音パネルのみ 取扱説明書-2

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 高さ(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内
      • 18日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    高さ(mm)

    RoHS?最小発注数量
    4989999906868
    116-1042
    2700
    600
    10
    1個
    4989999906707
    116-1043
    5400.0
    1200
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    61,441
    ( 67,585 )
    9日目
    108,525
    ( 119,378 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・不燃タイプなので火花の飛び散る環境でも使用可能です。
    ・三層構造パネルでアルミフレームとアルミ遮音パネルの間にグラスウールを使用した不燃タイプの簡易防音パネルです。
    ・軽量で持ち運びやすく、加工やレイアウトも容易にできます。
    【用途】
    ・屋内用、防音対策パネルとして。
    ・付け外しの多い場所の防音に。
    ・騒音発生源の防音に。
    【材質】
    ・パネル:アルミ板・片面パンチング加工
    ・吸音材:グラスウール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TRUSCO 防音パネル(屋内用) 不燃・耐熱防音パネルのみのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO 防音パネル(屋内用) 不燃・耐熱防音パネルのみ
    TRUSCO 防音パネル(屋内、外用) 不燃・耐熱防音パネル連結金具
    TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱
    TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース
    工事現場用防音シート
    吸音パネルのり付きタイプ 300×600
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格61,441-6,45334,762 -21,57337,983 -6,301 -
    通常出荷日9日目〜9日目1日目1日目1日目1日目〜
    厚さ(mm)371403.21-
    材質1パネル:アルミ板・片面パンチング加工スチールアルミ押出材スチールシート:ポリオレフィン発泡ポリエチレン(吸音面)/発泡樹脂(吸音層)/特殊処理ハニカム(芯材)/発泡ポリエチレン(遮音面)
    幅(mm)9003860250-600
    材質2吸音材:グラスウールベースプレート:スチール--ハトメ:真鍮(内径:12mm)粘着剤付きポリエチレン(背面)
    防炎性能試験番号TRUETRUETRUETRUETRUETRUE
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防音シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト