ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO オールステンレスクリップボード

通常単価(税別)
9,249
税込単価
10,174
通常出荷日:1日目

【特長】・食品加工工場などに持ち込みできるオールステンレスのクリップボードです。【用途】・研究施設、ク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バインダー
  • JANコード
    4989999541991
  • 質量(g)
    50.000
  • トラスココード
    102-5722
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • タイプ
    ヨコ
  • 規格
    A3
  • 高さ(mm)
    317
  • 幅(mm)
    440
  • 厚さ
    0.4

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

CBSU-A3Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CBSU-A3Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
バインダー
JANコード
4989999541991
質量(g)
50.000
トラスココード
102-5722
材質1
ステンレス(SUS304)
タイプ
ヨコ
規格
A3
高さ(mm)
317
幅(mm)
440
厚さ
0.4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CBSU-A3Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,249
( 10,174 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品加工工場などに持ち込みできるオールステンレスのクリップボードです。
【用途】
・研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO オールステンレスクリップボードの型番CBSU-A3Yのページです。 型番CBSU-A3Yに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO オールステンレスクリップボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO オールステンレスクリップボード
クリーンルーム用リングノート
クリーンルーム用腕章 94×380
クリーンルーム用ふせん
Sharpie滅菌ラボマーカー PENシリーズ
導電ペール
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワンアズワン
通常価格9,2491,678 -898 -1,16113,0007,069
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプバインダーノートその他付箋ペンその他
JANコード4989999541991-----
質量(g)50.000-1240.000--
トラスココード102-5722-----
材質1ステンレス(SUS304)無塵紙ベースポリエステル無塵紙ベース--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用事務備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト