17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

VELP ホットプレート(ヒーター容量500W)

通常単価(税別)
52,000
税込単価
57,200
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトで場所を取らない設計です。・アルミ天板なので均質な温度分布を得られます。【用途】・...

詳細を確認
  • ヒーター容量 (W)
    500
  • プレートサイズ(mm)
    φ135
  • 奥行(mm)
    280
  • 高さ(mm)
    115
  • 幅(mm)
    165
  • JANコード
    4573359610344
  • 質量(g)
    3100.0
  • トラスココード
    115-1599
  • 材質1
    天板:アルミ
  • 材質2
    本体:ABS樹脂
  • 電源コード長さ(m)
    1.5

型番:

RC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RCの仕様・寸法情報

ヒーター容量(W)
500
プレートサイズ(mm)
φ135
奥行(mm)
280
高さ(mm)
115
幅(mm)
165
JANコード
4573359610344
質量(g)
3100.0
トラスココード
115-1599
材質1
天板:アルミ
材質2
本体:ABS樹脂
電源コード長さ(m)
1.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,000
( 57,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで場所を取らない設計です。
・アルミ天板なので均質な温度分布を得られます。
【用途】
・液体などの加熱に。
【材質】
・天板:アルミ
・本体:ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VELP ホットプレート(ヒーター容量500W)の型番RCのページです。 型番RCに関する仕様情報を記載しております。
VELP ホットプレート(ヒーター容量500W)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VELP ホットプレート(ヒーター容量500W)
ホットプレート(耐薬天板)
耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ
Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)
Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)
ネオホットプレート HI-1000N
メーカーレオナアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格52,000108,14466,13681,48076,96598,280
通常出荷日1日目1日目1日目3日目3日目1日目
ヒーター容量(W)50014001400500500900
プレートサイズ(mm)φ135-----
奥行(mm)280-----
高さ(mm)115-----
幅(mm)165-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト