17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レオナ 遠心機ミニ(回転数 6200rpm) CN610

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レオナ 遠心機ミニ(回転数 6200rpm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CN610

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ON/OFFスイッチが付いておりカバーを開けると自動的に停止する安全設計です。(ブレーキ機能付)
・コンパクトタイプです。
【材質】
・ABS樹脂

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
遠心分離機
サイズ(mm)
130×145×140
電源
単相100V
回転数(rpm)
6200
消費電力(W)
7
材質
ABS樹脂
処理量
12
JANコード
4573359610092
トラスココード
115-1978
質量(g)
900.0

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト